フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
GRESSEL
Solinos 100
Solinos 100 - Single vice
GRESSEL
Solinos 100
Solinos 100 - Single vice
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
KLM.100.001.01 Einfachspanner mechanisch
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
EN
Reset filters
1/5
Ordern Number
BESTNR
Typ
TYP
Katalog PDF
DATENBLATT
Spannbereich
SPANNBEREICH
Backe
BACKE
Nachrüstsatz gredoc (separat zu bestellen)
GREDOC
Weight
GEW [kg]
1
KLM.100.001.01
Einfachspanner mechanisch
Download PDF
70
ohne
ohne
11.3
圧縮表現を表示 (1 構成可能製品)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
GRESSEL
- Solinos 100
オーダー番号
KLM.100.001.01
ショートテキスト
Single vice
最終更新日
24.06.2025 12:56:26
単位
キーワード
Single
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Order Number
KLM.100.001.01
Customs Tariff Number
8466.2000
CNSPHYPROP Physical Properties
ECLASS 14.0
21-02-06-01 機械バイス
ECLASS 6.0
21-02-06-01 Machine vice
ETIM 10.0
EC002173 Machine vice